Inscription
Configurer

Freins, modèle d'exploitation à micro excitation

Référence pièce:

encore indéterminée. 10 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Couple nominal

(N・m)

Diamètre du trou d'induit

Clavette de trou d'induit standard

Type de montage

RoHS?Quantité minimale de commande
0.4
-
Sans logement de clavette
Type universel
10
1 pièces
0.6
6
Correspondance aux nouvelles normes JIS
Forme générale
10
1 pièces
0.6
-
Sans logement de clavette
Type universel
10
1 pièces
1.2
8
Correspondance aux nouvelles normes JIS
Forme générale
10
1 pièces
1.2
10
Correspondance aux nouvelles normes JIS
Forme générale
10
1 pièces
1.2
10
Correspondance aux nouvelles normes JIS
Type compact fin
10
1 pièces
2.4
10
Correspondance aux nouvelles normes JIS
Forme générale
10
1 pièces
2.4
10
Correspondance aux nouvelles normes JIS
Type compact fin
10
1 pièces
2.4
10
Correspondance aux anciennes normes JIS
Type compact fin
10
1 pièces
2.4
15
Correspondance aux anciennes normes JIS
Type compact fin
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
116.87 €
( 139.08 € )
31 jours ouvrables
143.81 €
( 171.13 € )
31 jours ouvrables
123.95 €
( 147.50 € )
20 jours ouvrables
177.83 €
( 211.62 € )
31 jours ouvrables
177.83 €
( 211.62 € )
31 jours ouvrables
177.83 €
( 211.62 € )
31 jours ouvrables
224.51 €
( 267.17 € )
31 jours ouvrables
224.51 €
( 267.17 € )
31 jours ouvrables
224.51 €
( 267.17 € )
31 jours ouvrables
224.51 €
( 267.17 € )
31 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

A micro brake that is ideal for compact precision devices such as office equipment, transmission devices, and vehicle devices that cannot accommodate variation in responsiveness or torque.

[Features]
· A compact micro brake with a basic design that has the same high performance as a micro clutch.
· Has a structure that has excellent operational functionality, ideal for high accuracy positioning, and can adequately conform to any type of mounting location on compact precision devices.
· Lightweight and easy to use.
· There are three differing types of mounting shapes for armature assembly so that you can select the most appropriate one.