Modèle de fonctionnement à excitation de frein

Modèle de fonctionnement à excitation de frein
A brake that is compatible with all types of general industrial machinery. The logical design that is powerful in withstanding sudden load stops and has an exceptional level for all of the performance such as torque properties and responsiveness required for the brake.

[Features]
· A brake with a thin design.
· Has the same exceptional performance as the clutch, particularly exceptional responsiveness, and is powerful in withstanding sudden load stops.
· You can select a model that has a shape that matches the mounting area and it is lightweight, which makes it easy to install on any device.
· There are three differing types of mounting shapes for armature assembly so that you can select the most appropriate one.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
111-06-11G 24V 12DIN
111-06-11G 24V 12JIS
111-06-11G 24V 15DIN
111-06-11G 24V 15JIS
111-06-12G 24V 12DIN
111-06-12G 24V 12JIS
111-06-12G 24V 15DIN
111-06-12G 24V 15JIS
111-06-13G 24V
111-08-11G 24V 15DIN
111-08-11G 24V 15JIS
111-08-11G 24V 20DIN
111-08-11G 24V 20JIS
111-08-12G 24V 15DIN
111-08-12G 24V 15JIS
111-08-12G 24V 20DIN
111-08-12G 24V 20JIS
111-10-11G 24V 20DIN
111-10-11G 24V 20JIS
111-10-11G 24V 25DIN
111-10-11G 24V 25JIS
111-10-12G 24V 20DIN
111-10-12G 24V 20JIS
111-10-12G 24V 25DIN
111-10-12G 24V 25JIS
111-12-11G 24V 25DIN
111-12-11G 24V 25JIS
111-12-11G 24V 30DIN
111-12-11G 24V 30JIS
111-12-12G 24V 25DIN
111-12-12G 24V 25JIS
111-12-12G 24V 30DIN
111-12-12G 24V 30JIS
111-12-13G 24V
111-16-11G 24V 30DIN
111-16-11G 24V 30JIS
111-16-11G 24V 40DIN
111-16-11G 24V 40JIS
111-16-12G 24V 30JIS
111-16-12G 24V 40DIN
111-16-12G 24V 40JIS
111-20-11G 24V 40DIN
111-20-11G 24V 40JIS
111-20-11G 24V 50DIN
111-20-11G 24V 50JIS
111-20-12G 24V 40DIN
111-20-12G 24V 40JIS
111-20-12G 24V 50DIN
111-20-12G 24V 50JIS
111-20-13G 24V
111-25-11G 24V 50DIN
111-25-11G 24V 50JIS
111-25-11G 24V 60DIN
111-25-11G 24V 60JIS
111-25-12G 24V 50DIN
111-25-12G 24V 50JIS
111-25-12G 24V 60DIN
111-25-12G 24V 60JIS
111-25-13G 24V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMax. Vitesse de rotation de fonctionnement
(tr/min)
Couple nominal (plage)
(N・m)
Couple nominal
(N・m)
Diamètre du trou d'induit Clavette de trou d'induit standard Type de montage

300.50 €

1 24 jours 1080000.1-30512Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

300.50 €

1 24 jours 1080000.1-30512Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

300.50 €

1 24 jours 1080000.1-30515Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

300.50 €

1 24 jours 1080000.1-30515Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

300.50 €

1 24 jours 1080000.1-30512Correspondance aux nouvelles normes JISType compact fin

300.50 €

1 24 jours 1080000.1-30512Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

300.50 €

1 24 jours 1080000.1-30515Correspondance aux nouvelles normes JISType compact fin

300.50 €

1 24 jours 1080000.1-30515Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

262.72 €

1 24 jours 1080000.1-305NA-Type universel

368.20 €

1 24 jours 1060000.1-301015Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

368.20 €

1 24 jours 1060000.1-301015Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

368.20 €

1 24 jours 1060000.1-301020Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

368.20 €

1 24 jours 1060000.1-301020Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

368.20 €

1 24 jours 1060000.1-301015Correspondance aux nouvelles normes JISType compact fin

368.20 €

1 24 jours 1060000.1-301015Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

368.20 €

1 24 jours 1060000.1-301020Correspondance aux nouvelles normes JISType compact fin

368.20 €

1 24 jours 1060000.1-301020Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

445.39 €

1 24 jours 1050000.1-302020Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

445.39 €

1 24 jours 1050000.1-302020Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

445.39 €

1 24 jours 1050000.1-302025Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

445.39 €

1 24 jours 1050000.1-302025Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

445.39 €

1 24 jours 1050000.1-302020Correspondance aux nouvelles normes JISType compact fin

445.39 €

1 24 jours 1050000.1-302020Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

445.39 €

1 24 jours 1050000.1-302025Correspondance aux nouvelles normes JISType compact fin

445.39 €

1 24 jours 1050000.1-302025Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

587.80 €

1 24 jours 10400030.1~604025Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

587.80 €

1 24 jours 10400030.1~604025Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

587.80 €

1 24 jours 10400030.1~604030Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

587.80 €

1 24 jours 10400030.1~604030Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

587.80 €

1 24 jours 10400030.1~604025Correspondance aux nouvelles normes JISType compact fin

587.80 €

1 24 jours 10400030.1~604025Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

587.80 €

1 24 jours 10400030.1~604030Correspondance aux nouvelles normes JISType compact fin

587.80 €

1 24 jours 10400030.1~604030Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

508.18 €

1 24 jours 10400030.1~6040NA-Type universel

843.69 €

1 24 jours 10300060.1~2008030Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

843.69 €

1 24 jours 10300060.1~2008030Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

843.69 €

1 24 jours 10300060.1~2008040Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

843.69 €

1 24 jours 10300060.1~2008040Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

843.69 €

1 24 jours 10300060.1~2008030Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

843.69 €

1 24 jours 10300060.1~2008040Correspondance aux nouvelles normes JISType compact fin

843.69 €

1 24 jours 10300060.1~2008040Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

1,135.38 €

1 41 jours 10250060.1~20016040Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

1,135.38 €

1 41 jours 10250060.1~20016040Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

1,135.38 €

1 41 jours 10250060.1~20016050Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

1,135.38 €

1 41 jours 10250060.1~20016050Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

1,135.38 €

1 41 jours 10250060.1~20016040Correspondance aux nouvelles normes JISType compact fin

1,135.38 €

1 41 jours 10250060.1~20016040Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

1,135.38 €

1 41 jours 10250060.1~20016050Correspondance aux nouvelles normes JISType compact fin

1,135.38 €

1 41 jours 10250060.1~20016050Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

967.54 €

1 41 jours 10250060.1~200160NA-Type universel

1,826.84 €

1 45 jours 102000200.1~250032050Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

1,826.84 €

1 45 jours 102000200.1~250032050Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

1,826.84 €

1 45 jours 102000200.1~250032060Correspondance aux nouvelles normes JISForme générale

1,826.84 €

1 45 jours 102000200.1~250032060Correspondance aux anciennes normes JISForme générale

1,826.84 €

1 45 jours 102000200.1~250032050Correspondance aux nouvelles normes JISType compact fin

1,826.84 €

1 45 jours 102000200.1~250032050Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

1,826.84 €

1 45 jours 102000200.1~250032060Correspondance aux nouvelles normes JISType compact fin

1,826.84 €

1 45 jours 102000200.1~250032060Correspondance aux anciennes normes JISType compact fin

1,583.29 €

1 45 jours 102000200.1~2500320NA-Type universel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonction Frein Type Électromagnétique indépendante Condition de fonctionnement Type sec
Énergie cinétique utilisée Usage général Environnement, applications Standard Type de montage du corps principal Montage latéral (type à bride)
Structure de l'arbre Traversant Refroidissement Refroidissement naturel Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::40
Classe de résistance à la chaleur B Tension (CC)(V) 24

Assistance technique