Roulette fixe fine ultra silencieuse

Roulette fixe fine ultra silencieuse
A fixed caster. Silent master casters move quietly and smoothly with an incredibly low levels of force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KES-100NRC

Référence pièce
KES-100NRC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

23.08 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Hauteur de montage H(mm) 122 Propriétés Léger bruit
Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA Charge admissible(daN) 60
Matériau de la roue Caoutchouc, gris Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 82 Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 40
Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 58 Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue B(mm) 27 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge légère
Roulements de roue Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe fine ultra silencieuse, le numéro d'article est le suivant: KES-100NRC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KES-100NRC.

Assistance technique