Référence fabricant: STS-100TR
Marque: NANSIN
Prix: 27.45 €
Délai de livraison: 14 jours
Type à roulettes: Type à plaque universel
Hauteur de montage H: 136 mm
Plage de charge: 80.01~140.00 daN
Charge admissible: 120 daN
Matériau de la roue: Élastomère
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
STS-100TR
Référence pièce
|
---|
STS-100TR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de filetage | Diam. de l'arbre T (Ø) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.45 € | 1 | 14 jours | 10 | Type à plaque universel | 136 | 80.01~140.00 | 120 | Élastomère | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | - | - | 100 | 32 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 88 | Charge moyenne | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 |
Loading...
Propriétés | Léger bruit | Butée | NA | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Roulements de roue | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante fine silencieuse Silent Master, le numéro d'article est le suivant: STS-100TR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STS-100TR.
Configurer
Propriétés de base
Diam. de filetage
Diam. de l'arbre T(Ø)
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Combinaison de pas de trou fendu
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SES-75NRC |
STLS-125NRB |
STLS-125PB |
STS-75NRC |
TES-100NRC |
TES-100TB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de filetage | Diam. de l'arbre T (Ø) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 | 8 jours | 10 | Type à visser | 97 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 75 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 74 | Charge légère | - | ||
32.71 € | 1 | 6 jours | 10 | Type à plaque universel | 165 | 80.01~140.00 | 110 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 32 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 108 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | ||
25.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque universel | 165 | 80.01~140.00 | 110 | Élastomère | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 27 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 108 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | |
19.62 € | 1 | 6 jours | 10 | Type à plaque universel | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | - | - | 75 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 75 | Charge moyenne | - | ||
23.02 € | 1 | 6 jours | 10 | Type à plaque universel | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou rond | 82 | 40 | 100 | 58 | - | - | 100 | 27 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 87 | Charge légère | - | ||
19.61 € | 1 | 8 jours | 10 | Type à plaque universel | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | Trou rond | 82 | 40 | 100 | 58 | - | - | 100 | 27 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 87 | Charge légère | - |