Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de filetage | Diam. de l'arbre T (Ø) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | Type à butée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06 € | 1 | 11 jours | 10 | Type à plaque universel | 98 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou rond | - | - | - | - | - | 22 | 75 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine | 87 | Charge légère | - | S-2 | ||
31.59 € | 1 | 8 jours | 10 | Type à plaque universel | 127 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou rond | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine | 86 | Charge légère | - | S-2 | ||
32.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type à plaque universel | 127 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou rond | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine | 99 | Charge légère | - | S-12 | |
26.47 € | 1 | 8 jours | 10 | Type à plaque universel | 127 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | Trou rond | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine | 86 | Charge légère | - | S-2 | ||
32.82 € | 1 | 8 jours | 10 | Type à plaque universel | 127 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | Trou rond | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine | 99 | Charge légère | - | S-12 | ||
22.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type à visser | 97 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 75 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | 87 | Charge légère | - | S-2 | |
30.35 € | 1 | 8 jours | 10 | Type à visser | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 86 | Charge légère | - | S-2 | ||
33.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type à visser | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 99 | Charge légère | - | S-12 | |
25.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type à visser | 126 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | - | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 86 | Charge légère | - | S-2 | |
37.12 € 19.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque universel | 165 | 80.01~140.00 | 110 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 32 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 121 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | S-2 | |
36.94 € | 1 | 13 jours | 10 | Type à plaque universel | 165 | 80.01~140.00 | 110 | Élastomère | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 125 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 121 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | S-2 | ||
41.94 € | 1 | 11 jours | 10 | Type à plaque universel | 190 | 80.01~140.00 | 110 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | - | - | 150 | 32 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 119 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | S-2 | ||
26.60 € | 1 | 8 jours | 10 | Type à plaque universel | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | - | - | 75 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | 87 | Charge moyenne | - | S-2 | ||
27.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Type à plaque universel | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | Trou rond | 82 | 40 | 100 | 58 | - | - | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 86 | Charge légère | - | S-2 | |
25.27 € | 1 | 8 jours | 10 | Type à plaque universel | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | Trou rond | 82 | 40 | 100 | 58 | - | - | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 86 | Charge légère | - | S-2 |
Loading...
Propriétés | Léger bruit | Butée | Avec butée de rotation | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Roulements de roue | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de filetage
Diam. de l'arbre T(Ø)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Combinaison de pas de trou fendu
Type à butée
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles