• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes en acier inoxydable, série SU-KEL, sur support

Roulettes en acier inoxydable, série SU-KEL, sur support

A fixed caster made of stainless steel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU-KEL-65NL
SU-KEL-65RL
SU-KEL-65TP
SU-KEL-75NL
SU-KEL-75RL
SU-KEL-75TP
SU-KEL-100NM
SU-KEL-100RL
SU-KEL-100TP
SU-KEL-100UM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Catégorie de charge

8.95 €

7 jours 108035.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile562870426520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usineCharge légère

9.30 €

7 jours 1080~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA562870426520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usineCharge légère

7.43 €

7 jours 108035.01~80.0040ÉlastomèreNA562870426521Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usineCharge légère

10.31 €

7 jours 109235.01~80.0050[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile562870427520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usineCharge légère

10.63 €

7 jours 109235.01~80.0040[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA562870427520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usineCharge légère

8.08 €

7 jours 109235.01~80.0040ÉlastomèreNA562870427520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usineCharge légère

20.61 €

7 jours 1012235.01~80.0060[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile82401005810025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usineCharge légère

21.06 €

7 jours 1012235.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA82401005810025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usineCharge légère

16.31 €

10 jours 1012235.01~80.0060ÉlastomèreNA82401006110027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usineCharge légère

23.36 €

7 jours 1012235.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile82401005810025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usineCharge légère

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable
Type à trou de montage Trou rond Roulements de roue NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique