Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SU-SM-75EM-M12 |
SU-SM-75NM-M12 |
SU-SM-75TP-M12 |
SU-SM-100NM-M12 |
SU-SM-100RL-M12 |
SU-SM-100TP-M12 |
SU-SM-100UM-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.94 € | 1 | 8 jours | 10 | 99 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 75 | 25 | 70 | ||
59.94 € | 1 | 11 jours | 10 | 99 | 65 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | 75 | 25 | 70 | ||
53.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 99 | 50 | Élastomère | NA | 75 | 27 | 70 | ||
64.18 € | 1 | 11 jours | 10 | 123 | 65 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | 100 | 25 | 86 | ||
68.02 € | 1 | 11 jours | 10 | 123 | 65 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 100 | 25 | 86 | ||
57.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 123 | 60 | Élastomère | NA | 100 | 27 | 86 | ||
69.87 € | 1 | 11 jours | 10 | 123 | 65 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | 100 | 25 | 86 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Diam. de filetage | M12×P1.75 | Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine / Levage vertical |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Roulements de roue | NA |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles