Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SU-SR-50NM-M12 |
SU-SR-50RM-M12 |
SU-SR-50TP-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 € | 1 | 11 jours | 10 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | ||
14.94 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | ~35.00 | 35 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | |
14.94 € | 1 | 11 jours | 10 | ~35.00 | 35 | Élastomère | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Hauteur de montage H(mm) | 67 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Diam. de filetage | M12×P1.75 | Diam. de roue D(Ø) | 50 |
Largeur de roue B(mm) | 20 | Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine | Rayon de pivotement(mm) | 45 |
Catégorie de charge | Charge légère | Roulements de roue | NA |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles