Référence fabricant: SU-STC-150GNU
Marque: NANSIN
Prix: 95.84 €
Délai de livraison: 6 jours
Hauteur de montage H: 190 mm
Plage de charge: 140.01~220.00 daN
Charge admissible: 160 daN
Matériau de la roue: [Uréthane] Uréthane
Caractéristiques des roues: Résistance à l'huile
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SU-STC-150GNU
Référence pièce
|
---|
SU-STC-150GNU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Combinaison de pas de trou fendu | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.84 € | 1 | 6 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 119 | - | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine / Levage vertical | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier inoxydable, série SU-STC, le numéro d'article est le suivant: SU-STC-150GNU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SU-STC-150GNU.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Combinaison de pas de trou fendu
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SU-STC-100SUN |
SU-STC-100TN |
SU-STC-100TR |
SU-STC-150MSC |
SU-STC-150NB |
SU-STC-150PSN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Combinaison de pas de trou fendu | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.51 € | 1 | 6 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | ||
63.71 € | 1 | 8 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Élastomère | NA | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | ||
78.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Élastomère | NA | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponible | ||
125.79 € | 1 | 19 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'huile | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 119 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponible | ||
85.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 119 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponible | ||
97.50 € | 1 | 8 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Matières plastiques d'ingénierie] Sulfure de polyphénylène | Résistance à l'huile | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 119 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | NA |