Inscription
Configurer
  • Hauteur de montage H(mm)
  • Charge admissible(daN)
  • Matériau de la roue
    • Caoutchouc synthétique
    • Nylon
    • Uréthane
    • Matières plastiques d'ingénierie
  • Caractéristiques des roues
  • Type à trou de montage
  • Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
  • Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
  • Longueur de la plaque L(mm)
  • Largeur de la plaque W(mm)
  • Diam. de roue D(Ø)
  • Largeur de roue B(mm)
  • Rayon de pivotement(mm)
  • Roulements de roue
  • Type à butée
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 8 jours ouvrables
    • Dans les 10 jours ouvrables
    • Dans les 12 jours ouvrables

Roulettes pivotantes en acier inoxydable, série SU-STC, avec butée

Référence pièce:

encore indéterminée. 21 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Hauteur de montage H

(mm)

Plage de charge

(daN)

Charge admissible

(daN)

Matériau de la roue

Caractéristiques des roues

Type à trou de montage

Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1

(mm)

Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1

(mm)

Longueur de la plaque L

(mm)

Largeur de la plaque W

(mm)

Diam. de roue D

(Ø)

Largeur de roue B

(mm)

Rayon de pivotement

(mm)

Combinaison de pas de trou fendu

Roulements de roue

Type à butée

RoHS?Quantité minimale de commande
85
35.01~80.00
50
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc
NA
Trou rond
55
42
70
58
65
25
97
-
NA
S-12
10
1 pièces
85
35.01~80.00
70
[Uréthane] Uréthane
Résistance à l'huile
Trou rond
55
42
70
58
65
25
97
-
NA
S-12
10
1 pièces
85
35.01~80.00
70
[Nylon] Nylon, blanc
Résistance à l'huile
Trou rond
55
42
70
58
65
25
97
-
NA
S-12
10
40 pièces
93
35.01~80.00
60
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc
NA
Trou rond
55
42
70
58
75
25
97
-
NA
S-12
10
1 pièces
93
35.01~80.00
80
[Nylon] Nylon, blanc
Résistance à l'huile
Trou rond
55
42
70
58
75
25
97
-
NA
S-12
10
1 pièces
130
80.01~140.00
120
[Nylon] Nylon, blanc
Résistance à l'huile
Trou long
68(71)
68(71)
90
90
100
29
102
68-68, 69-69, 70-70, 71-71
Disponible
S-2
10
1 pièces
130
80.01~140.00
120
[Nylon] Nylon, blanc
Résistance à l'huile
Trou long
68(71)
68(71)
90
90
100
32
102
68-68, 69-69, 70-70, 71-71
NA
S-2
10
1 pièces
130
80.01~140.00
120
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc
NA
Trou long
68(71)
68(71)
90
90
100
32
102
68-68, 69-69, 70-70, 71-71
NA
S-2
10
1 pièces
130
80.01~140.00
100
Élastomère
NA
Trou long
68(71)
68(71)
90
90
100
32
102
68-68, 69-69, 70-70, 71-71
NA
S-2
10
1 pièces
130
80.01~140.00
100
Élastomère
NA
Trou long
68(71)
68(71)
90
90
100
32
102
68-68, 69-69, 70-70, 71-71
Disponible
S-2
10
1 pièces
165
140.01~220.00
150
[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomère
Résistance à l'huile
Trou long
75(80)
75(80)
102
102
125
40
123
75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
Disponible
S-2
10
1 pièces
165
140.01~220.00
150
[Nylon] Nylon, blanc
Résistance à l'huile
Trou long
75(80)
75(80)
102
102
125
35
123
75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
Disponible
S-2
10
1 pièces
165
140.01~220.00
150
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris
NA
Trou long
75(80)
75(80)
102
102
125
32
123
75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
NA
S-2
10
1 pièces
165
140.01~220.00
150
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc
NA
Trou long
75(80)
75(80)
102
102
125
38
123
75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
Disponible
S-2
10
1 pièces
165
140.01~220.00
150
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc
NA
Trou long
75(80)
75(80)
102
102
125
38
123
75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
NA
S-2
10
8 pièces
190
140.01~220.00
160
[Uréthane] Uréthane
Résistance à l'huile
Trou long
75(80)
75(80)
102
102
150
35
127
-
Disponible
S-2
10
1 pièces
190
140.01~220.00
160
[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomère
Résistance à l'huile
Trou long
75(80)
75(80)
102
102
150
42
127
75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
Disponible
S-2
10
1 pièces
190
140.01~220.00
160
[Nylon] Nylon, blanc
Résistance à l'huile
Trou long
75(80)
75(80)
102
102
150
35
127
75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
Disponible
S-2
10
1 pièces
190
140.01~220.00
160
[Matières plastiques d'ingénierie] Sulfure de polyphénylène
Résistance à l'huile
Trou long
75(80)
75(80)
102
102
150
42
127
75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
NA
S-2
10
1 pièces
190
140.01~220.00
160
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc
NA
Trou long
75(80)
75(80)
102
102
150
42
127
75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
Disponible
S-2
10
1 pièces
190
140.01~220.00
160
[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc
NA
Trou long
75(80)
75(80)
102
102
150
42
127
75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
NA
S-2
10
6 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
31.87 €
( 37.93 € )
6 jours ouvrables
33.46 €
( 39.82 € )
6 jours ouvrables
32.77 €
( 39.00 € )
8 jours ouvrables
34.81 €
( 41.42 € )
6 jours ouvrables
34.64 €
( 41.22 € )
10 jours ouvrables
111.24 €
( 132.38 € )
6 jours ouvrables
63.27 €
( 75.29 € )
6 jours ouvrables
74.04 €
( 88.11 € )
6 jours ouvrables
89.18 €
( 106.12 € )
12 jours ouvrables
106.46 €
( 126.69 € )
6 jours ouvrables
170.22 €
( 202.56 € )
8 jours ouvrables
103.22 €
( 122.83 € )
6 jours ouvrables
140.96 €
( 167.74 € )
12 jours ouvrables
112.90 €
( 134.35 € )
8 jours ouvrables
105.23 €
( 125.22 € )
8 jours ouvrables
98.64 €
( 117.38 € )
6 jours ouvrables
163.22 €
( 194.23 € )
8 jours ouvrables
111.76 €
( 132.99 € )
6 jours ouvrables
128.83 €
( 153.31 € )
8 jours ouvrables
124.79 €
( 148.50 € )
8 jours ouvrables
116.70 €
( 138.87 € )
8 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

A swivel caster made of stainless steel that includes a stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The S-12 stopper stops rotation of the wheel