Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) |
---|
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | Avec butée de rotation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou rond | Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine |
Catégorie de charge | Charge légère | Roulements de roue | NA | Type à butée | S-2 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles