Roulettes pivotantes en acier inoxydable, série SU-TEL, avec butée (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes pivotantes en acier inoxydable, série SU-TEL, avec butée
A swivel caster made of stainless steel that includes a stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The S-2 stopper stops rotation of the wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée Avec butée de rotation
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine
Catégorie de charge Charge légère Roulements de roue NA Type à butée S-2

Assistance technique