Roulettes design pivotantes, série AW

Roulettes design pivotantes, série AW
A swivel caster.

[Features]
· The main bodies of AWNT and AWNS are made of nylon.
· The main body of AWS is aluminum die-cast.
· The large caster receiver can be used.
· AWNS and AWS types can be tightened with the hexagon on the back side of the caster

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AWS-60-M12

Référence pièce
AWS-60-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

11.92 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 70 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Butée NA Charge admissible(daN) 150 Matériau de la roue Nylon, noir
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Résine Diam. de filetage M12×P1.75
Diam. de roue D(Ø) 60 Largeur de roue B(mm) 45 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine
Rayon de pivotement(mm) 52 Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue NA

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes design pivotantes, série AW, le numéro d'article est le suivant: AWS-60-M12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AWS-60-M12.

Assistance technique