Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DNB-40B-M8 |
DNB-40B-UNC3/8 |
DNB-40B-UNC5/16 |
DNB-40P |
DNB-50B-M10 |
DNB-50B-M12 |
DNB-50B-UNC3/8 |
DNB-50P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 57 | ~35.00 | 30 | [M8] M8 x 1.25 | 40 | 41 | 49 | |
4.31 € | 1 | 8 jours | 10 | 57 | ~35.00 | 30 | [UNC3/8] Filetage de vis UNC3/8×16 | 40 | 41 | 49 | ||
4.31 € | 1 | 8 jours | 10 | 57 | ~35.00 | 30 | [UNC5/16] Filetage de vis UNC5/16X18 | 40 | 41 | 49 | ||
4.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 57 | ~35.00 | 30 | [M8] M8 x 1.25 | 40 | 41 | 49 | ||
6.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 66 | 35.01~80.00 | 40 | [M10] M10×P1.5 | 52 | 47 | 57 | ||
6.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 66 | 35.01~80.00 | 40 | [M12] M12×P1.25 | 52 | 47 | 57 | ||
6.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 66 | 35.01~80.00 | 40 | [UNC3/8] Filetage de vis UNC3/8×16 | 52 | 47 | 57 | ||
6.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 66 | 35.01~80.00 | 40 | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 52 | 47 | 57 |
Loading...
Type à roulettes | Résine / Doubles roues | Butée | Avec butée de rotation | Matériau de la roue | Nylon, noir |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Résine | Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine |
Catégorie de charge | Charge légère | Roulements de roue | NA | Type à butée | DNB |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles