Roulettes design pivotantes, série NWS

Roulettes design pivotantes, série NWS

A swivel caster.

[Features]
· The main body is chrome plated zinc die-cast.
· The small caster receiver can be used for the 40 mm version, and the large caster receiver can be used for the 50 mm version.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NWS-40-M8
NWS-40-M10
NWS-40-UNC3/8
NWS-40-UNC5/16
NWS-50-M8
NWS-50-M10
NWS-50-M12
NWS-50-M12P1.75
NWS-50-UNC3/8
NWS-50-UNC5/16
NWS-50-UNF1/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

7.93 €

14 jours 105250[M12(P1.75)] M12×P1.754041Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine38Charge légère

9.62 €

14 jours 105250[M10] M10×P1.54041Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine38Charge légère

7.37 €

14 jours 105250[UNC3/8] Filetage de vis UNC3/8×164041Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine38Charge légère

7.37 €

14 jours 105250[UNC5/16] Filetage de vis UNC5/16X184041Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine38Charge légère

9.12 €

14 jours 106580[M8] M8 x 1.255048Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine47Charge légère

9.12 €

14 jours 106580[M10] M10×P1.55048Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine47Charge légère

9.79 €

14 jours 106580[M12(P1.75)] M12×P1.755048Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine47Charge légère

9.12 €

14 jours 106580[M12(P1.75)] M12×P1.755048Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine47Charge légère

9.12 €

14 jours 106580[UNC3/8] Filetage de vis UNC3/8×165048Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine47Charge légère

9.12 €

14 jours 106580[UNC5/16] Filetage de vis UNC5/16X185048Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine47Charge légère

9.12 €

14 jours 106580[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×205048Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine47Charge légère

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Matériau de la roue Nylon, noir Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Résine
Roulements de roue NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique