• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes design pivotantes, série NWT

Roulettes design pivotantes, série NWT

[Features]
· A swivel caster.
· The main body is chrome-plated zinc die-cast.
· The small caster receiver can be used for the 40 mm version, and the large caster receiver can be used for the 50 mm version.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NWT-40
NWT-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)

8.76 €

14 jours 1060504041Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine38Charge légère35

10.75 €

14 jours 1073805048Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine47Charge légère40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Matériau de la roue Nylon, noir Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Résine
Type à trou de montage Trous ronds (3 trous) Roulements de roue NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique