• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes design pivotantes, série TNS avec butée (SP)

Roulettes design pivotantes, série TNS avec butée (SP)

A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TNS-40SP-M10
TNS-40SP-UNC3/8
TNS-50SP-M8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

5.53 €

14 jours 104640[M10] M10×P1.54042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine42Charge légère

5.53 €

14 jours 104640[UNC3/8] Filetage de vis UNC3/8×164042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine42Charge légère

7.42 €

14 jours 105860[M8] M8 x 1.255044Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine49Charge légère

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée Avec butée de rotation
Matériau de la roue Nylon, noir Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Résine
Roulements de roue NA Type à butée SP

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique