Roulettes design pivotantes, série TNT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TNT-40
TNT-50
TNT-60
TNT-75
TNT-100
TNT-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)

5.01 €

14 jours 105535.01~80.0040[Nylon] Nylon, noirNATrous ronds (3 trous)----4042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine34Charge légère35

5.85 €

14 jours 106635.01~80.0060[Nylon] Nylon, noirNATrous ronds (3 trous)----5044Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine39Charge légère40

6.11 €

14 jours 107635.01~80.0080[Nylon] Nylon, noirNATrous ronds (3 trous)----6045Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine47Charge légère40

14.27 €

14 jours 109935.01~80.0080[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond554270587559Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine58Charge moyenne-

20.58 €

14 jours 1013580.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond7445967010072Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine78Charge moyenne-

28.87 €

14 jours 1014980.01~140.00120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile-7445967012569Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine103Charge moyenne-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Résine / Doubles roues Butée NA Matériau du raccord Résine
Roulements de roue NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique