• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes design pivotantes, série TT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TT-50
TT-60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

7.33 €

15 jours Entièrement compatible6635.01~80.00805044Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine39Charge moyenne

7.89 €

15 jours Entièrement compatible7580.01~140.001006048Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine47Charge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Butée NA Matériau de la roue Nylon, noir
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Résine Type à trou de montage Trous ronds (3 trous)
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm) 40 Roulements de roue NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique