• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes design pivotantes, série TT avec butée

Roulettes design pivotantes, série TT avec butée

A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TNS-50SP-M10
TNS-50SP-M12
TNS-50SP-M12P1.75
TNS-50SP-UNC3/8
TT-50SP
TT-60SP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)

7.42 €

14 jours 106635.01~80.0080-[M10] M10×P1.55044Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine49Charge moyenne-

7.42 €

14 jours 106635.01~80.0080-[M12] M12×P1.255044Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine49Charge moyenne-

7.42 €

14 jours 106635.01~80.0080-[M12(P1.75)] M12×P1.755044Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine49Charge moyenne-

7.42 €

14 jours 106635.01~80.0080-[UNC3/8] Filetage de vis UNC3/8×165044Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine49Charge moyenne-

10.25 €

14 jours 106635.01~80.0080-[M8] M8 x 1.255044Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine54Charge moyenne-

11.07 €

14 jours 107580.01~140.00100Trous ronds (3 trous)-6048Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine57Charge moyenne40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Nylon, noir
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Résine Roulements de roue NA
Type à butée SP

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique