Roulettes design pivotantes, série UTW avec butée

Roulettes design pivotantes, série UTW avec butée
  • En promotion
  • Remise sur volume
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UTWB-50B
UTWB-60B
UTWB-60P(8-11)
UTWB-75B-PU
UTWB-75P-PU
UTWB-100B-PU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Emplacement des trous de montage diamètre circulaire
(mm)

7.33 €

1 8 jours 105635.01~80.0050[Nylon] Nylon, noirNA-----[UNF3/8] Filetage de vis UNF3/8X16504555Charge légère-

11.94 €

1 8 jours 107035.01~80.0075[Nylon] Nylon, noirNA-----[M12(P1.75)] M12×P1.75605678Charge légère-

10.85 €

1 8 jours 107780.01~140.00100[Nylon] Nylon, noirNATrous ronds (3 trous)-----605678Charge moyenne40

18.00 €

9.36 €

1 Jour même

Stock

108335.01~80.0075[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile-----[M12(P1.75)] M12×P1.75736282Charge moyenne-

23.47 €

1 Disponible 8 jours 108935.01~80.0075[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond51416555-736282Charge moyenne-

30.42 €

1 Disponible 6 jours 1011035.01~80.0080[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile-----[M12(P1.75)] M12×P1.7510074113Charge moyenne-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Résine
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine Roulements de roue NA Type à butée UTWB

Assistance technique