• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes pivotantes réglables Foot Master

Roulettes pivotantes réglables Foot Master
  • Remise sur volume

A swivel caster. An adjuster is built-in to the caster.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GD-100F
GD-100S
GD-120F
GD-120S
GD-150F
GDN-40S
GDN-60F
GDN-60S
GDN-80F
GDN-80S
GDR-60F
GDR-60S
GDR-80F
GDR-80S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

126.26 €

Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque universel / Avec pied de réglage120320.01~485.00375[Nylon] Nylon, noirTrou rond70709595-7430Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine96Charge extra-lourde

107.44 €

89 jours 10Type à visser / Avec pied de réglage120320.01~485.00375[Nylon] Nylon, noir-----[M16] M16XP2.07430Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine96Charge extra-lourde

143.21 €

Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque universel / Avec pied de réglage120485.01~750.00500[Nylon] Nylon, noirTrou rond70709595-7533Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine94Charge extra-lourde

117.58 €

Disponible Jour même

Stock

10Type à visser / Avec pied de réglage120485.01~750.00500[Nylon] Nylon, noir-----[M16] M16XP2.07533Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine94Charge extra-lourde

185.58 €

89 jours 10Type à plaque universel / Avec pied de réglage131485.01~750.00750[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreTrou rond7070100100-9752Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine122Charge extra-lourde

52.55 €

7 jours 10Type à visser / Avec pied de réglage71~35.0025[Nylon] Nylon, noir-----[M8] M8 x 1.254220Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine65Charge extra-lourde

80.51 €

Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque universel / Avec pied de réglage8280.01~140.00125[Nylon] Nylon, noirTrou rond58587373-5025Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine68Charge extra-lourde

85.89 €

5 jours 10Type à visser / Avec pied de réglage8280.01~140.00125[Nylon] Nylon, noir-----[M12(P1.75)] M12×P1.755025Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine68Charge extra-lourde

127.20 €

Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque universel / Avec pied de réglage102220.01~320.00250[Nylon] Nylon, noirTrou rond70709090-6328Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine81Charge extra-lourde

117.97 €

5 jours 10Type à visser / Avec pied de réglage103220.01~320.00250[Nylon] Nylon, noir-----[M12(P1.75)] M12×P1.756328Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine95Charge extra-lourde

92.88 €

7 jours 10Type à plaque universel / Avec pied de réglage8280.01~140.00125[Nylon] Nylon, noirTrou rond58587373-5025Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine74Charge extra-lourde

92.88 €

54 jours 10Type à visser / Avec pied de réglage8280.01~140.00125[Nylon] Nylon, noir-----[M12(P1.75)] M12×P1.755025Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine74Charge extra-lourde

111.24 €

7 jours 10Type à plaque universel / Avec pied de réglage102220.01~320.00250[Nylon] Nylon, noirTrou rond70709090-6330Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine145Charge extra-lourde

114.31 €

34 jours 10Type à visser / Avec pied de réglage102220.01~320.00250[Nylon] Nylon, noir-----[M12(P1.75)] M12×P1.756330Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine145Charge extra-lourde

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Caractéristiques des roues Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier
Roulements de roue NA Avec fonction de pied de réglage Avec fonction de pied de réglage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique