Inscription
Configurer
  • Hauteur de montage H(mm)
  • Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
  • Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
  • Longueur de la plaque L(mm)
  • Largeur de la plaque W(mm)
  • Diam. de roue D(Ø)
  • Largeur de roue B(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 8 jours ouvrables

Roulettes montées amortissant les chocs Foot Master

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Hauteur de montage H

(mm)

Plage de charge

(daN)

Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1

(mm)

Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1

(mm)

Longueur de la plaque L

(mm)

Largeur de la plaque W

(mm)

Diam. de roue D

(Ø)

Largeur de roue B

(mm)

RoHS?Quantité minimale de commande
160
~35.00
58
58
73
73
100
30
10
1 pièces
198
80.01~140.00
70
70
95
95
130
40
10
1 pièces
235
140.01~220.00
70
70
95
95
200
40
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
164.25 €
( 195.46 € )
8 jours ouvrables
316.58 €
( 376.73 € )
8 jours ouvrables
332.25 €
( 395.38 € )
8 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

A fixed caster. A shock absorbing caster with a built-in rubber cushion.

[Features]
· Since shocks are absorbed by the caster, vibrations are not transmitted to the rest of the product, such as the wagon.
· Since each of the casters moves independently, smooth transport is possible even if the left and right side are at different heights.
· Initial movement is smooth since cushioning rubber is used instead of leaf springs or rings.
· Settings corresponding to the weight of the load are possible by changing the hardness of the cushioning rubber.
· Ideal for LCD glass substrates and transport wagons of silicon wafers that may be damaged by vibrations or shocks.