Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AN-50RMS-1 |
AN-75MMS-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | À embase, □ A (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Type à butée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 65 | ~35.00 | 35 | 30 | 50 | 56 | S-1 | ||
28.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 55 | 45 | 75 | 88 | S-2 |
Loading...
Type à roulettes | Type à angle | Butée | Avec butée de rotation | Matériau de la roue | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Acier | Largeur de roue B(mm) | 20 |
Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine | Catégorie de charge | Charge légère | Roulements de roue | NA |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
À embase, □ A(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Type à butée
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles