Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GM-75MM |
GM-75NTB |
GM-100MM |
GM-100RL |
GM-100TB |
GM-100TP |
GM-125BM |
GM-125MM |
GM-125UM |
GM-125VM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 55 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | NA | 75 | 20 | 71 | NA | ||
26.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | 75 | 27 | 71 | Disponible | ||
29.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 129 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | NA | 102 | 22 | 88 | NA | ||
29.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 128 | 35.01~80.00 | 65 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 100 | 25 | 88 | NA | |
31.34 € | 1 | 15 jours | 10 | 128 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | NA | 100 | 27 | 88 | Disponible | ||
28.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 128 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | NA | 100 | 27 | 88 | NA | |
55.85 € | 1 | 8 jours | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 100 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | NA | 126 | 25 | 114 | Disponible | ||
43.42 € | 1 | 8 jours | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 90 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris | NA | 126 | 25 | 114 | NA | ||
45.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 100 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | 125 | 25 | 114 | NA | ||
52.16 € | 1 | 67 jours | 10 | 163 | 80.01~140.00 | 100 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 125 | 31 | 114 | NA |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diam. de l'arbre T(Ø) | 22 | Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles