Roulettes pour utilisation générales, série KD sur support

Roulettes pour utilisation générales, série KD sur support
  • En promotion
  • Remise sur volume
A fixed caster.

[Features]
· 40 mm to 50 mm hardware are bright chromate plated, and 65 mm and 75 mm hardware are chrome-plated.
· The KD type and TE type can be used together since their mounting heights are the same.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KD-40NM
KD-40RM
KD-40TP
KD-50NM
KD-50RM
KD-50TP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application

3.75 €

1 Disponible 6 jours 1056~35.0030[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile4525554018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine

3.75 €

1 Disponible 8 jours 1056~35.0030[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA4525554018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine

3.44 €

2.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

1056~35.0030ÉlastomèreNA4525554018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine

4.44 €

1 6 jours 106535.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile4626585020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine

4.44 €

1 Disponible 6 jours 1065~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA4626585020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine

5.48 €

1 8 jours 1065~35.0035ÉlastomèreNA4626585020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Largeur de la plaque W(mm) 40 Catégorie de charge Charge légère
Roulements de roue NA

Assistance technique