Roulettes pour utilisation générales, série KEL sur support

Roulettes pour utilisation générales, série KEL sur support
  • Remise sur volume
A fixed caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The KEL and TEL can be used together since their mounting heights are the same. (with B) is a wheel with bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KEL-65NL
KEL-65RL
KEL-65TP
KEL-75NL
KEL-75RL
KEL-100NM
KEL-100RL
KEL-100TP
KEL-100UM
KEL-125RL
KEL-125TB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Roulements de roue

6.07 €

1 Disponible 8 jours 108035.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huileTrou rond562870426520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usineNA

5.94 €

1 14 jours 1080~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond562870426520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usineNA

6.15 €

1 8 jours 108035.01~80.0040ÉlastomèreNATrou rond562870426521Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usineNA

7.07 €

1 6 jours 109235.01~80.0050[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huileTrou rond562870427520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usineNA

7.13 €

1 6 jours 109235.01~80.0040[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond562870427520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usineNA

15.98 €

1 Disponible 8 jours 1012235.01~80.0060[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huileTrou rond82401005810025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalNA

10.22 €

1 6 jours 1012235.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond82401005810025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalNA

15.38 €

1 8 jours 1012235.01~80.0060ÉlastomèreNATrou rond82401005810027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalNA

20.00 €

1 6 jours 1012235.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond82401005810025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage verticalNA

22.44 €

1 6 jours 1014835.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long80(84)401005812525Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usineNA

23.97 €

1 8 jours 1014835.01~80.0060ÉlastomèreNATrou long80(84)401005812527Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usineDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère

Assistance technique