Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SH-50NH-UNF1/2 |
SH-50VH-UNF1/2 |
SH-65NH-UNF1/2 |
SH-65VH-UNF1/2 |
SH-75VH-UNF1/2 |
SH-100NH-UNF1/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.84 € | 1 | 6 jours | 10 | 74 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon, noir | Résistance à l'huile | 50 | 25 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | 52 | ||
8.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 74 | 35.01~80.00 | 55 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 50 | 25 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | 52 | ||
13.93 € | 1 | 8 jours | 10 | 93 | 80.01~140.00 | 90 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | 63 | 29 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | 63 | ||
16.42 € | 1 | 8 jours | 10 | 94 | 35.01~80.00 | 70 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 65 | 28 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | 63 | ||
21.06 € | 1 | 8 jours | 10 | 109 | 35.01~80.00 | 80 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 75 | 30 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | 68 | ||
31.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 133 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | 100 | 32 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 93 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diam. de filetage | Filetage de vis UNF1/2×20 | Catégorie de charge | Charge moyenne | Roulements de roue | NA |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles