Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série SM avec butée

Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série SM avec butée
  • Remise sur volume
[Features]
· A caster with swivel stopper.
· Includes a stopper function that stops rotation of the wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM-75MMS-2-UNF1/2
SM-75NTBS-2-UNF1/2
SM-100MMS-2-UNF1/2
SM-100NMS-2-UNF1/2
SM-100NTBS-2-UNF1/2
SM-100RLS-2-UNF1/2
SM-100UMS-2-UNF1/2
SM-125MMS-2-UNF1/2
SM-125UMS-2-UNF1/2
SM-125VMS-2-UNF1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue

23.92 €

1 11 jours 109735.01~80.0055[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA7520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine88Disponible

26.19 €

1 11 jours 109735.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile7527Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine88Disponible

31.59 €

1 Disponible 11 jours 1012735.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA10222Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89NA

27.33 €

1 11 jours 1012635.01~80.0065[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile10025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89NA

35.28 €

1 6 jours 1012635.01~80.0070[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile10027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89Disponible

31.79 €

1 11 jours 1012635.01~80.0065[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA10025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89NA

33.47 €

1 11 jours 1012635.01~80.0070[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile10025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89NA

46.58 €

1 11 jours 1016280.01~140.0090[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA12625Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical120NA

44.43 €

1 11 jours 1016280.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile12525Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical120NA

55.48 €

1 43 jours 1016280.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA12531Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical120NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Diam. de filetage Filetage de vis UNF1/2×20 Catégorie de charge Charge moyenne Type à butée S-2

Assistance technique