Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série SR avec butée

Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série SR avec butée
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A caster with swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.
· The hardware is from 25 mm to 50 mm and bright chromate plated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SR-40NMS-1-M8
SR-40NMS-1-M12
SR-40NMS-1-UNC3/8
SR-40NMS-1-UNF1/2
SR-40RMS-1-M8
SR-40RMS-1-M12
SR-40RMS-1-UNC3/8
SR-40RMS-1-UNC5/16
SR-40RMS-1-UNF1/2
SR-40TPS-1-M8
SR-40TPS-1-M12
SR-40TPS-1-UNC3/8
SR-40TPS-1-UNF1/2
SR-50NMS-1-M8
SR-50NMS-1-M10
SR-50NMS-1-M12
SR-50NMS-1-UNC3/8
SR-50NMS-1-UNF1/2
SR-50RMS-1-M8
SR-50RMS-1-M10
SR-50RMS-1-M12
SR-50RMS-1-UNC3/8
SR-50TPS-1-M8
SR-50TPS-1-M10
SR-50TPS-1-M12
SR-50TPS-1-UNC3/8
SR-50TPS-1-UNF1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)

5.42 €

2.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

1059~35.0030[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[M8] M8 x 1.254018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60

5.07 €

1 Disponible 6 jours 1059~35.0030[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[M12] M12×P1.254018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60

4.92 €

1 Disponible 11 jours 1059~35.0030[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[UNC3/8] Filetage de vis UNC3/8×164018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60

4.19 €

2.72 €

1 Jour même

Stock

1059~35.0030[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×204018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60

5.07 €

1 6 jours 1059~35.0030[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M8] M8 x 1.254018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60

4.22 €

1 Disponible 6 jours 1059~35.0030[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M12] M12×P1.254018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60

4.92 €

1 Disponible 6 jours 1059~35.0030[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[UNC3/8] Filetage de vis UNC3/8×164018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60

4.92 €

1 11 jours 1059~35.0030[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[UNC5/16] Filetage de vis UNC5/16X184018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60

5.68 €

2.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

1059~35.0030[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×204018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60

5.07 €

1 Disponible 6 jours 1059~35.0030ÉlastomèreNA[M8] M8 x 1.254018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60

5.07 €

1 Disponible 11 jours 1059~35.0030ÉlastomèreNA[M12] M12×P1.254018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60

4.90 €

1 11 jours 1059~35.0030ÉlastomèreNA[UNC3/8] Filetage de vis UNC3/8×164018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60

4.92 €

1 11 jours 1059~35.0030ÉlastomèreNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×204018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine60

6.83 €

1 6 jours 106735.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[M8] M8 x 1.255020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

7.63 €

1 6 jours 106735.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[M10] M10×P1.55020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

6.54 €

3.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

106735.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[M12] M12×P1.255020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

5.70 €

1 6 jours 106735.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[UNC3/8] Filetage de vis UNC3/8×165020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

5.70 €

1 Disponible 11 jours 106735.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×205020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

6.54 €

2.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1067~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M8] M8 x 1.255020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

6.54 €

2.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1067~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M10] M10×P1.55020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

5.41 €

2.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

1067~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M12] M12×P1.255020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

5.56 €

1 6 jours 1067~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[UNC3/8] Filetage de vis UNC3/8×165020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

6.50 €

1 6 jours 1067~35.0035ÉlastomèreNA[M8] M8 x 1.255020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

6.40 €

2.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1067~35.0035ÉlastomèreNA[M10] M10×P1.55020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

7.44 €

1 6 jours 1067~35.0035ÉlastomèreNA[M12] M12×P1.255020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

5.35 €

1 11 jours 1067~35.0035ÉlastomèreNA[UNC3/8] Filetage de vis UNC3/8×165020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

5.35 €

1 11 jours 1067~35.0035ÉlastomèreNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×205020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine61

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère Roulements de roue NA Type à butée S-1

Assistance technique