Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TEL-65RLS-1 |
TEL-65TPS-1 |
TEL-75NLS-1 |
TEL-75RLS-1 |
TEL-75TPS-1 |
TEL-100NMS-2 |
TEL-100RLS-2 |
TEL-100TBS-2 |
TEL-100TPS-2 |
TEL-100UMS-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue | Type à butée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | ~35.00 | 35 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | 70 | NA | S-1 | ||
10.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 35.01~80.00 | 40 | Élastomère | NA | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | 70 | NA | S-1 | ||
13.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 92 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | 74 | NA | S-1 | ||
10.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 92 | 35.01~80.00 | 40 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | 74 | NA | S-1 | ||
11.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 92 | 35.01~80.00 | 40 | Élastomère | NA | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | 74 | NA | S-1 | |
21.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 89 | NA | S-2 | |
16.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 89 | NA | S-2 | ||
24.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 89 | Disponible | S-2 | ||
21.49 € | 1 | 10 jours | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | Élastomère | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 89 | NA | S-2 | ||
26.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 89 | NA | S-2 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Catégorie de charge | Charge légère |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Type à butée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles