• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série TE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TE-40NM
TE-40RM
TE-40TP
TE-50NM
TE-50RM
TE-50TP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)

3.81 €

1 8 jours 1056~35.0030[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile4018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine42

3.81 €

1 6 jours 1056~35.0030[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA4018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine42

4.17 €

1 8 jours 1056~35.0030ÉlastomèreNA4018Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine42

4.72 €

1 8 jours 106535.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile5020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine48

4.72 €

1 6 jours 1065~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA5020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine48

5.34 €

1 8 jours 1065~35.0035ÉlastomèreNA5020Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine48

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 44 Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 27
Longueur de la plaque L(mm) 55 Largeur de la plaque W(mm) 38 Catégorie de charge Charge légère
Roulements de roue NA

Assistance technique