Roulettes pour utilisation générale, série THH, pivotantes

Roulettes pour utilisation générale, série THH, pivotantes
  • En promotion
  • Remise sur volume
A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THH-50HR
THH-50NHG
THH-50PH
THH-65NHB
THH-65PH
THH-75NHB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue

16.93 €

8.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

106835.01~80.0080[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc54367054502850NA

15.91 €

11.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068140.01~220.00200[Nylon] Nylon renforcé·Noir54367054502850NA

17.60 €

8.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068140.01~220.00150Phénol54367054502850NA

24.09 €

14.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1092220.01~320.00300[Nylon] Nylon renforcé·Noir71719090653860Disponible

33.06 €

16.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1092140.01~220.00210Phénol71719090653860Disponible

28.91 €

15.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10106320.01~485.00400[Nylon] Nylon renforcé·Noir71719090753866Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Butée NA
Caractéristiques des roues Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine Catégorie de charge Charge extra-lourde

Assistance technique