Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série TM

Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série TM
  • Remise sur volume
A swivel caster.

[Features]
· The hardware is chrome-plated.
· The TM type and the MK type can be used together since their mounting heights are the same. (with B) is a wheel with bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TM-75EM
TM-75MM
TM-75TP
TM-100MM
TM-100NTB
TM-100RL
TM-100TB
TM-100TP
TM-100UM
TM-125BM
TM-125MM
TM-125VM
TM-150MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue

20.90 €

1 8 jours 109335.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA544470587525Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine70NA

20.67 €

1 Disponible 8 jours 109335.01~80.0055[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA544470587520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine70NA

19.59 €

1 8 jours 109335.01~80.0050ÉlastomèreNA544470587527Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine70NA

27.28 €

1 Disponible 14 jours 1012335.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA5444705810222Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical87NA

31.00 €

1 Disponible 8 jours 1012235.01~80.0070[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile5444705810027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical87Disponible

25.21 €

1 Disponible 8 jours 1012235.01~80.0065[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA5444705810025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical87NA

29.63 €

1 Disponible 8 jours 1012235.01~80.0060ÉlastomèreNA5444705810027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical87Disponible

27.02 €

1 8 jours 1012235.01~80.0060ÉlastomèreNA5444705810027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical87NA

29.13 €

1 8 jours 1012235.01~80.0070[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile5444705810025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical87NA

53.03 €

1 65 jours 1015880.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA7450916912625Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical111Disponible

40.23 €

1 Disponible 8 jours 1015880.01~140.0090[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA7450916912625Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical111NA

49.11 €

1 77 jours 1015880.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA7450916912531Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical111NA

53.75 €

1 8 jours 1018380.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA85561078015028Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical123Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique