Roulettes industrielles pivotantes, série SCJ avec butée

Roulettes industrielles pivotantes, série SCJ avec butée
  • Remise sur volume
A caster with a rubber wheel and swivel stopper.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated. (with B) is a wheel with bearing.
· Wheel diameters of 130 mm, 150 mm, and 200 mm, as well as white rubber wheels are available (lot products).
· The SCP/SCJ series are approved by the Japan Association of Manufacturers Associations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCJ-130VS
SCJ-150VS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

126.18 €

1 Disponible 8 jours 1019618013038

113.50 €

1 6 jours 1021720015042

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée Avec butée de rotation
Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Diam. de l'arbre T(Ø) 35 Application Installations d'usine / Levage vertical Rayon de pivotement(mm) 100
Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue Disponible Type à butée -

Assistance technique