Roulettes industrielles pivotantes, série STC avec butée (S-8)

Roulettes industrielles pivotantes, série STC avec butée (S-8)
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that automatically stops the swiveling during travel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STC-125CBCS-8
STC-150CBCS-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

62.11 €

1 8 jours 1016515012538

65.84 €

1 8 jours 1019016015040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée Avec frein de pivotement
Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 75(80) Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 75(80)
Longueur de la plaque L(mm) 102 Largeur de la plaque W(mm) 102 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical
Rayon de pivotement(mm) 100 Catégorie de charge Charge moyenne Combinaison de pas de trou fendu 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
Roulements de roue Disponible Type à butée S-8

Assistance technique