Roulettes industrielles pivotantes, série STH

Roulettes industrielles pivotantes, série STH
  • En promotion
  • Remise sur volume
A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The STH and SKH can be used together since their mounting heights are the same. (with B) is a wheel with bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STH-65GNB
STH-75GNB
STH-100MHC
STH-100VAH
STH-100VUH
STH-130MHC
STH-130VAH
STH-130VUH
STH-150MHC
STH-150VAH
STH-150VUH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu

31.94 €

17.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

1092Plancher surbaissé pour charge lourde485.01~750.00600[Nylon] Nylon renforcé·NoirRésistance à l'huileTrou long78(80)78(80)1001006545Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine50Charge extra-lourde78-78, 79-79, 80-80

37.68 €

22.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10106Plancher surbaissé pour charge lourde485.01~750.00600[Nylon] Nylon renforcé·NoirRésistance à l'huileTrou long78(80)78(80)1001007545Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine55Charge extra-lourde78-78, 79-79, 80-80

120.95 €

1 6 jours 10144-320.01~485.00460[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou rond808010810810050Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89Charge lourde-

79.96 €

1 Disponible 6 jours 10144-220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond808010810810050Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89Charge lourde-

101.20 €

1 6 jours 10144-320.01~485.00350[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond808010810810050Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89Charge lourde-

116.75 €

1 6 jours 10177-485.01~750.00550[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou rond808010810813050Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical109Charge lourde-

107.03 €

1 6 jours 10177-220.01~320.00300[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond808010810813050Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical109Charge lourde-

98.56 €

1 6 jours 10177-485.01~750.00500[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond808010810813050Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical109Charge lourde-

135.67 €

1 6 jours 10198-485.01~750.00600[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou rond909012012015050Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical124Charge lourde-

128.73 €

1 6 jours 10198-320.01~485.00350[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond909012012015050Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical124Charge lourde-

114.69 €

1 6 jours 10198-485.01~750.00550[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond909012012015050Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical124Charge lourde-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier
Roulements de roue Disponible

Assistance technique