Roulettes industrielles pivotantes, série STM

Roulettes industrielles pivotantes, série STM
  • Remise sur volume

A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STM-50NHN
STM-75MBC
STM-75VA
STM-75VU
STM-100MBC
STM-100PH
STM-100VS
STM-100VU
STM-130MBC
STM-130NHB
STM-130VS
STM-130VU
STM-130VUB
STM-150MBC
STM-150NHB
STM-150PSB
STM-150VS
STM-150VU
STM-150VUN
STM-180VS
STM-200MBC
STM-200VS
STM-200VU
STM-250VS
STM-250VU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

6.82 €

Disponible Jour même

Stock

107080.01~140.00100[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huileTrou rond554270585028Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical53Charge moyenne-NA

25.73 €

5 jours 1010080.01~140.00120[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou rond636381817532Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical68Charge moyenne-Disponible

11.48 €

Disponible Jour même

Stock

1010035.01~80.0080[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond636381817532Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical68Charge moyenne-Disponible

17.11 €

Disponible Jour même

Stock

1010080.01~140.00120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond636381817532Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical68Charge moyenne-Disponible

37.24 €

Disponible Jour même

Stock

10144140.01~220.00180[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou long70(73)70(73)959510034Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical88Charge moyenne70-70, 71-71, 72-72, 73-73Disponible

30.46 €

5 jours 10144140.01~220.00180PhénolRésistance à l'huileTrou long70(73)70(73)959510032Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical88Charge moyenne70-70, 71-71, 72-72, 73-73NA

18.69 €

Disponible Jour même

Stock

1014480.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long70(73)70(73)959510032Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical88Charge moyenne70-70, 71-71, 72-72, 73-73Disponible

26.56 €

Disponible Jour même

Stock

10144140.01~220.00170[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long70(73)70(73)959510032Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical88Charge moyenne70-70, 71-71, 72-72, 73-73Disponible

67.23 €

5 jours 10177220.01~320.00270[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou long70(73)70(73)10510513042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical108Charge moyenne79-79, 80-80, 81-81, 82-82Disponible

48.08 €

9 jours 10177220.01~320.00270[Autres] Plastique renforcé résistant à la chaleurRésistance à l'huileTrou long70(73)70(73)10510513040Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical108Charge moyenne79-79, 80-80, 81-81, 82-82Disponible

27.64 €

Disponible Jour même

Stock

10177140.01~220.00180[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long70(73)70(73)10510513038Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical108Charge moyenne79-79, 80-80, 81-81, 82-82Disponible

37.10 €

Disponible Jour même

Stock

10177220.01~320.00260[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long70(73)70(73)10510513038Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical108Charge moyenne79-79, 80-80, 81-81, 82-82Disponible

41.99 €

9 jours 10177140.01~220.00160[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long70(73)70(73)10510513038Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical108Charge moyenne79-79, 80-80, 81-81, 82-82Disponible

74.29 €

5 jours 10198220.01~320.00300[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou long87(93)87(93)12012015044Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical124Charge moyenne87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93Disponible

57.62 €

5 jours 10198220.01~320.00300[Autres] Plastique renforcé résistant à la chaleurRésistance à l'huileTrou long87(93)87(93)12012015042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical124Charge moyenne87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93Disponible

64.55 €

32 jours 10198220.01~320.00300[Matières plastiques d'ingénierie] Sulfure de polyphénylèneRésistance à l'huileTrou long87(93)87(93)12012015042Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical100Charge moyenne87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93Disponible

31.41 €

Disponible Jour même

Stock

10198140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long87(93)87(93)12012015042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical124Charge moyenne87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93Disponible

42.90 €

Disponible Jour même

Stock

10198220.01~320.00300[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long87(93)87(93)12012015042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical124Charge moyenne87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93Disponible

46.76 €

5 jours 10198140.01~220.00160[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long87(93)87(93)12012015038Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical124Charge moyenne87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93Disponible

53.92 €

9 jours 10240140.01~220.00220[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long105(115)105(115)14014018045Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical152Charge moyenne105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115Disponible

124.98 €

9 jours 10250320.01~485.00400[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou long105(115)105(115)14014020045Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical163Charge moyenne105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115Disponible

48.93 €

Disponible Jour même

Stock

10250220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long105(115)105(115)14014020045Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical163Charge moyenne105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115Disponible

64.57 €

Disponible Jour même

Stock

10250320.01~485.00370[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long105(115)105(115)14014020042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical163Charge moyenne105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115Disponible

79.28 €

5 jours 10305320.01~485.00330[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond12512516016025050Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical189Charge moyenne-Disponible

114.87 €

5 jours 10305485.01~750.00500[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond12512516016025045Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical189Charge moyenne-Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique