Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Combinaison de pas de trou fendu | Roulements de roue | Type à butée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 120 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'huile | Trou rond | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 89 | - | Disponible | W-3 | ||
27.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 100 | 35.01~80.00 | 80 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou rond | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 89 | - | Disponible | S-3 | |
38.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 120 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou rond | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 89 | - | Disponible | S-3 | ||
69.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'huile | Trou long | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 34 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 115 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | Disponible | W-3 | |
60.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 180 | Phénol | Résistance à l'huile | Trou long | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 115 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | NA | W-3 | |
37.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 144 | 80.01~140.00 | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou long | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 115 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | Disponible | S-3 | ||
50.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 170 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou long | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | 115 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | Disponible | S-3 | ||
118.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'huile | Trou long | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 42 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 130 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83 | Disponible | W-3 | |
89.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [Autres] Plastique renforcé résistant à la chaleur | Résistance à l'huile | Trou long | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 130 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83 | Disponible | W-3 | |
54.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou long | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 130 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83 | Disponible | S-3 | ||
70.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 260 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou long | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 130 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83 | Disponible | S-3 | ||
105.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Autres] Plastique renforcé résistant à la chaleur | Résistance à l'huile | Trou long | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 130 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | Disponible | W-3 | |
119.09 € | 1 | 8 jours | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Matières plastiques d'ingénierie] Sulfure de polyphénylène | Résistance à l'huile | Trou long | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 130 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | Disponible | W-3 | ||
60.02 € | 1 | 6 jours | - | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou long | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 130 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | Disponible | S-3 | ||
81.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou long | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 130 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | Disponible | S-3 | ||
166.67 € | 1 | Disponible | 21 jours | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'huile | Trou long | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | Disponible | W-3 | |
70.89 € 36.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou long | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | Disponible | S-3 | |
114.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 370 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou long | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 42 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | Disponible | S-3 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec double frein (rotation + braquage) | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Combinaison de pas de trou fendu
Roulements de roue
Type à butée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles