Roulettes industrielles pivotantes, série TCM

Roulettes industrielles pivotantes, série TCM
  • En promotion
  • Remise sur volume
A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCM-65EM
TCM-75EM
TCM-75NM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue

10.71 €

1 6 jours 108550[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA6561Disponible

10.27 €

5.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

109060[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA7566NA

10.27 €

5.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

109065[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile7566NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 55
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 42 Longueur de la plaque L(mm) 70 Largeur de la plaque W(mm) 58
Largeur de roue B(mm) 25 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique