• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes antistatiques pivotantes, série SM avec butée (roues en octo-uréthane)

Roulettes antistatiques pivotantes, série SM avec butée (roues en octo-uréthane)

An OCTRON urethane (anti-static) wheel caster that includes a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. Prevents electrostatic damage to transported items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM-100BMOS-2-M12-L15
SM-100BMOS-2-UNF1/2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de filetage Application Catégorie de charge

89.84 €

7 jours 10[M12(P1.75)] M12×P1.75Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usineCharge moyenne

82.37 €

39 jours 10[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×20Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usineCharge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Profil bas Hauteur de montage H(mm) 123 Propriétés Prévention de l'électricité statique
Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 60
Matériau de la roue Uréthane OCTRON (antistatique) Caractéristiques des roues Résistance à l'huile / Prévention de l'électricité statique Matériau du raccord Acier
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 25 Rayon de pivotement(mm) 89
Roulements de roue Disponible Type à butée S-2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique