Roulettes antistatiques pivotantes, série SR avec butée

Roulettes antistatiques pivotantes, série SR avec butée
  • En promotion
  • Remise sur volume
A caster with swivel stopper that includes an anti-static rubber wheel. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. Prevents electrostatic damage to transported items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SR-50EMES-1-M12

Référence pièce
SR-50EMES-1-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

11.05 €

8.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H(mm) 67 Propriétés Prévention de l'électricité statique
Plage de charge(daN) ~35.00 Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 35
Matériau de la roue Caoutchouc antistatique Caractéristiques des roues Prévention de l'électricité statique Matériau du raccord Acier
Diam. de filetage M12×P1.25 Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue B(mm) 21
Application Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine Rayon de pivotement(mm) 61 Catégorie de charge Charge légère
Roulements de roue NA Type à butée S-1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes antistatiques pivotantes, série SR avec butée, le numéro d'article est le suivant: SR-50EMES-1-M12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SR-50EMES-1-M12.

Assistance technique