Roulettes antistatiques pivotantes, série STC avec butée

Roulettes antistatiques pivotantes, série STC avec butée
  • En promotion
  • Remise sur volume
A caster with swivel stopper that includes an anti-static rubber wheel. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. Prevents electrostatic damage to transported items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STC-50EMES-1
STC-75EMES-1
STC-100VSES-2
STC-150CBCES-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue Type à butée

10.52 €

1 6 jours 106535.01~80.0050Trou rond463559475021Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine58-NAS-1

16.83 €

9.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

109335.01~80.0060Trou rond554270587525Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine74-NAS-1

31.16 €

18.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

1013080.01~140.00120Trou long68(71)68(71)909010032Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine9868-68, 69-69, 70-70, 71-71DisponibleS-2

64.43 €

1 8 jours 10190140.01~220.00160Trou long75(80)75(80)10210215040Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine12275-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80DisponibleS-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée Avec butée de rotation
Matériau de la roue Caoutchouc antistatique Caractéristiques des roues Prévention de l'électricité statique Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique