• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes antistatiques pivotantes, série STM avec butée (roues en octo-uréthane)

Roulettes antistatiques pivotantes, série STM avec butée (roues en octo-uréthane)

An OCTRON urethane (anti-static) wheel caster that includes a swivel stopper. Includes a stopper function that stops the swiveling and rotation of the wheel simultaneously. Prevents electrostatic damage to transported items.

[Features]
· Stable electrostatic diffusion. Evenly diffuses static electricity
· Excellent low pollution properties. Does not stain floors as carbon black is not used.
· Low turning noise. Less turning noise than that of common urethane materials.
· Ideal for uses in chemical factories where electrostatic sparks are unacceptable, or in clean rooms where the removal of dust, etc., caused by static electricity is desired.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STM-75VUOW-3
STM-100VUOW-3
STM-130VUOW-3
STM-150VUOW-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu

73.31 €

7 jours 1010035.01~80.0070Trou rond636381817532Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine89Charge moyenne-

89.26 €

7 jours 1014480.01~140.00100Trou long70(73)70(73)959510032Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine115Charge moyenne70-70, 71-71, 72-72, 73-73

94.44 €

7 jours 10177140.01~220.00150Trou long79(82)79(82)10510513038Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine130Charge moyenne79-79, 80-80, 81-81, 82-82

110.31 €

7 jours 10198140.01~220.00180Trou long87(93)87(93)12012015042Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine130Charge moyenne87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée Avec double butée (rotation + pivotement)
Matériau de la roue Uréthane OCTRON (antistatique) Caractéristiques des roues Résistance à l'huile / Prévention de l'électricité statique Matériau du raccord Acier
Roulements de roue Disponible Type à butée W-3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique