• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes antistatiques pivotantes, série STM (roues en octo-uréthane)

Roulettes antistatiques pivotantes, série STM (roues en octo-uréthane)

A swivel caster with an OCTRON urethane (anti-static) wheel. Diffuses static electricity without shocks via an appropriate electric resistance value. Prevents electrostatic damage to transported items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STM-75VUO
STM-100VUO
STM-130VUO
STM-150VUO
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu

67.76 €

7 jours 1010035.01~80.0070Trou rond636381817532Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine68Charge moyenne-

83.79 €

7 jours 1014480.01~140.00100Trou long70(73)70(73)959510032Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine88Charge moyenne70-70, 71-71, 72-72, 73-73

86.50 €

7 jours 10177140.01~220.00150Trou long79(82)79(82)10510513038Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine108Charge moyenne79-79, 80-80, 81-81, 82-82

102.37 €

7 jours 10198140.01~220.00180Trou long87(93)87(93)12012015042Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine124Charge moyenne87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée NA
Matériau de la roue Uréthane OCTRON (antistatique) Caractéristiques des roues Résistance à l'huile / Prévention de l'électricité statique Matériau du raccord Acier
Roulements de roue Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique