Roulettes antistatiques pivotantes, série STM (roulettes antistatiques en uréthane)

Roulettes antistatiques pivotantes, série STM (roulettes antistatiques en uréthane)
  • Remise sur volume
A swivel caster with an anti-static urethane wheel. Diffuses static electricity without shocks via an appropriate electric resistance value. Prevents electrostatic damage to transported items.

[Features]
· A rubber tire with elasticity and does not damage floors.
· In addition, it has the same level of oil resistance, abrasion resistance, and aging resistance as common rubber wheels.
· Powders and liquid substances are used to provide electrostatic performance, meaning that there are no grounding irregularities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STM-75VUE
STM-100VUE
STM-130VUE
STM-150VUE
STM-200VUE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Combinaison de pas de trou fendu

64.60 €

30 Disponible 10 jours 1010080.01~140.00120Trou rond636381817532Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine68-

74.57 €

15 Disponible 10 jours 10144140.01~220.00170Trou long70(73)70(73)959510032Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine8870-70, 71-71, 72-72, 73-73

127.75 €

10 Disponible 10 jours 10177220.01~320.00260Trou long79(82)79(82)10510513038Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine10879-79, 80-80, 81-81, 82-82

94.63 €

8 Disponible 10 jours 10198220.01~320.00300Trou long87(93)87(93)12012015042Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine12487-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93

193.11 €

1 8 jours 10250320.01~485.00370Trou long105(115)105(115)14014020042Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine163105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée NA
Matériau de la roue Uréthane antistatique Caractéristiques des roues Résistance à l'huile / Prévention de l'électricité statique Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue Disponible

Assistance technique