• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes antistatiques, série SU-SKC sur support

Roulettes antistatiques, série SU-SKC sur support

A fixed caster with anti-static rubber wheel. Diffuses static electricity without shocks via an appropriate electric resistance value. Prevents electrostatic damage to transported items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU-SKC-65EME
SU-SKC-75EME
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Application Catégorie de charge

14.79 €

7 jours 10855065Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usineCharge moyenne

16.97 €

7 jours 10936075Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usineCharge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Prévention de l'électricité statique Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc antistatique Caractéristiques des roues Prévention de l'électricité statique
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 55
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 28 Longueur de la plaque L(mm) 70 Largeur de la plaque W(mm) 47
Largeur de roue B(mm) 25 Roulements de roue NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique