Roulettes antistatiques pivotantes, série SU-STC avec butée

Roulettes antistatiques pivotantes, série SU-STC avec butée
  • En promotion
  • Remise sur volume
A caster with swivel stopper that includes an anti-static rubber wheel. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. Prevents electrostatic damage to transported items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU-STC-65EMES-12
SU-STC-75EMES-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)

36.30 €

19.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10855065

52.29 €

1 Disponible 8 jours 10936075

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Prévention de l'électricité statique Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée Avec butée de rotation Matériau de la roue Caoutchouc antistatique Caractéristiques des roues Prévention de l'électricité statique
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 55
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 42 Longueur de la plaque L(mm) 70 Largeur de la plaque W(mm) 58
Largeur de roue B(mm) 25 Application Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine Rayon de pivotement(mm) 97
Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue NA Type à butée S-12

Assistance technique