Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Adaptateur LD

Adaptateur LD

Can be used for optical system constructions. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F510L-3A
F510L-3B
F510L-4A
F510L-4B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPas de la goupille
(mm)
Nombre de goupilles
(pièce)

69.58 €

9 jours 102.03

69.58 €

9 jours 102.544

69.58 €

9 jours 102.03

69.58 €

9 jours 102.544

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique