Cible d'alignement

Cible d'alignement
Can be used for optical system constructions.

[Features]
· Used for adjusting the optical axis when building an optical system for the Opt Station.
· Push-down the large target-fixing pin to fix to the tapped hole on the plate board.
· Return the pin upward to install in any position.
· The mark on the target is adjusted to a height of 45 mm.
· Target stickers (black cross on a white base / white cross on a black base) are included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F580

Référence pièce
F580
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

135.93 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Cible d'alignement, le numéro d'article est le suivant: F580.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F580.

Assistance technique